Swagelok® 초고순도 폴리머 체크 밸브(CHP 시리즈)
Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) 체크 밸브는 낮은 크래킹(cracking) 및 리씰(reseal) 압력을 제공하며, 유체 접촉 부품은 초고순도 시스템 부품에 대한 SEMI 표준 F57-0301을 충족합니다.
추가 정보 요청Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) O-링 비포함 포펫 체크 밸브는 유량을 극대화하는 동시에, 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공하도록 설계되었습니다.
- 포펫의 O-링 비포함 구조는 청정 조업을 보장하며, 요철 형태의 형상은 난류를 줄이고 압력 강하를 최소화합니다.
- 텅 앤 그루브 구조의 셸 씰은 고압 애플리케이션과 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공합니다
- 오염되지 않는 PFA 재질로 구성된 스프링은 밸브를 어느 방향으로도 설치할 수 있도록 합니다. 양각 스톱은 스프링이 최대 압축 길이로 압축되는 것을 방지하며, 스프링 코일 주위로 유동이 움직이면서 잔류 공간을 줄일 수 있도록 합니다.
- 중형 몸체 크기에서, 리테이너는 유량을 극대화하고 압력 강하를 줄이도록 설계됩니다. 소형 몸체 크기에서, 리테이너의 오픈 케이지 구조는 포펫 정렬을 보장하며 무유동 영역을 없애줍니다.
이 밸브는 어떤 방향으로도 설치할 수 있으며, 가는 나사 확관(Flare) 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구와 함께 공급 가능합니다.
사양
사용 압력 | 최대 80 psig(5.5 bar) |
유체 온도 | 10~85°C(50~185°F) |
몸체 재질 | |
소형 몸체 | 차세대 PTFE |
중형 몸체 | PFA |
크래킹 압력 | |
소형 몸체 | 1.5 psig(0.11 bar) 미만 |
중형 몸체 | 0.9 psig(0.07 bar) 미만 |
리씰 압력 | 최대 0.5 psig(0.04 bar) |
유량 계수 | 최대 4.1 |
연결구 | |
종류 | 가는 나사 확관(Flare), Nippon Pillar® Super 300 |
크기 | 소형 몸체: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 10 mm 중형 몸체: 1/2인치 및 3/4인치 |
CHP 시리즈 초고순도 폴리머 체크 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags
Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.