Raccords filetés — Joints sphériques unions
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1 po
- Acier inoxydable 316, acier au carbone, laiton, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage 2507
- Pression maximale de 158 bar (2300 psig) à 875 bar (12 700 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés — Joints sphériques unions — Rectos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UBJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Tuerca de unión SS-8-UBJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Tuerca de unión
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires