Válvulas de fuelle — Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Válvulas de fuelle — Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3 — Fuelle
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6L-M1D-122P-IJ Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con Tuerca Hembra
Product Availability by Store Location
Hours