text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvulas de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-4P-2M Latón 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
B-4P-4M Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
B-4P-4M-MP-SC11 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
B-4P-6M Latón 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
S-4P-4M Acero al carbono 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4P-2M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4P-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-4P-4M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4P-4T Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo - - View Product
SS-4P-6M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4PM2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - View Product
SS-4PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - View Product
SS-4PST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.