Catalogs
Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights
Glands provide a secure seal between fittings and tubing, preventing leaks and ensuring the integrity of fluid systems under high pressure.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® de alta presión | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-44M-A-200 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-44M-A-400 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | View Product |
SS-44M-A-441 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca macho alta presión | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo conificado | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.