text.skipToContent text.skipToNavigation
주름 없는 pfa 코어 호스

Swagelok® 주름 없는 PFA 코어 호스

Swagelok U 시리즈 PFA 코어 호스에는 주름 없는 코어, 세정이 쉬운 표면이 있으며, FDA 사양을 충족합니다. 광범위한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 사용하기에 적합

호스 선택에 도움 받기

U 시리즈 PFA 호스는 FDA 규정 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI 및 3-A를 준수하는 주름 없는 PFA 코어가 사용된 고도로 유연한 제품입니다. 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에는 옵션 카본 블랙 충전 PFA 코어도 선택할 수 있습니다.

매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 유량 제어 기능과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

U 시리즈 호스에는 높은 유연성, 화학적 호환성, 매끄러운 외관의 커버가 필요한 경우 흔히 사용되는 PFA 코어와 302 스테인리스강 편조 보강재가 적용되어 있습니다. 호스 층은 특허 출원 중인 공정으로 접착제 또는 접합제 없이 서로 캡슐화되어 고도의 유연성과 탁월한 꺾임 저항성을 제공합니다.

호스 커버 및 호스 태그와 같은 다른 옵션을 포함하여 맞춤형 호스 길이와 연결구를 선택할 수 있습니다.

산업용 호스에 대해 알아야 할 모든 정보

사양

재질 코어: 주름 없는 PFA
보강재: 302 SS 편조
커버: 실리콘
칼라: 300 시리즈 SS
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기 1/2~2인치
사용 압력 최대 300 psig(20.6 bar)
온도 범위 –53~204°C(–65~400°F)
연결구 Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리(sanitary) 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행 나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 연결부 플랜지, I-라인 피팅

적합한 호스 선택

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.