Reguladores — Reguladores de contrapresión, de Muelle
Reguladores disponibles con estas especificaciones:
- Modelos de reducción de presión
- Modelos de contrapresión
- De muelle, pilotados y neumáticos
- Conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.
- Presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig)
- –45 a 80°C (–49 a 176°F)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Reguladores de contrapresión, de Muelle — Reguladores de contrapresión
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKBP1E0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 3,4 bar (50 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KBP1F0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KBP1F0D4A5A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra D KBP1G0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 17,2 bar (250 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A KBP1J0A4A5A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas