Catalogs
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del Fuelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Válvulas de fuelle Serie U
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Válvulas de fuelle: Serie B
Presiones de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 482°C (900°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm y 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgada; Materiales: latón, acero inoxidable y aleación 400
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12U-K1 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4BA-K1 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4BK-K1 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4U-K1 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-8B-K1 | - | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.