Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN — Modelo Recto
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-BNBW4-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-BN8FR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8FR8-DU-O Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8S8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. - SS-BN8VCR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8VCR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8VCR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNS4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-2O Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNV51 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-DU-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNVCR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVCR4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8FR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNS6-C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BN8S6-2C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. - SS-BNV51-O Acero Inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8VCR8-P Acero Inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho SS-BN8FR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra
Product Availability by Store Location
Hours