text.skipToContent text.skipToNavigation
유체 분배 헤더(fdh)

Swagelok® 유체 분배 헤더(FDH)

Swagelok 유체 분배 헤더(FDH)는 다양한 기체 및 액체 애플리케이션에 사용되는 공통 부품입니다. 이 제품은 대형 브랜치 피팅처럼 작동하면서 유로와 함께 다수의 출구를 제공합니다.

더 자세한 내용은 Swagelok에 문의하십시오

Swagelok 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드 역할을 할 수 있는 배관 어셈블리입니다. 한쪽 끝에 입구가 있고 다른 쪽 끝에 배수구가 있으며, 한쪽에 복수의 출구가 있는 FDH에는 신뢰성을 강화할 수 있도록 Swagelok 부품이 사용됩니다. Swagelok FDH는 1인치 및 2인치 크기로 공급 가능합니다.

압출 매니폴드 몸체 구조에는 견고하게 장착되어 비틀림을 방지하는 정사각형 측면이 있습니다. 용접 없이 헤더에 추가 출구를 추가할 수 있으므로 표준 브랜치 위치에서 유연성을 제공하며, FDH는 밸브 포함 또는 밸브 비포함 브랜치 출구 2~16개와 함께 주문할 수 있으므로 사용자가 필요에 따라 포트를 추가할 수 있습니다. Swagelok에서 제조하는 다양한 고품질 밸브와 연결구를 선택하여 사용 압력 최대 3000 psig(206 bar)에서 사용할 수 있는 매니폴드를 구성할 수 있습니다. 마운팅 브라켓은 설치업체가 위치를 지정할 수 있습니다.

Swagelok 유체 시스템 조립 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

유체 분배 헤더(FDH) 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.