Catalogs
Leak Detectors — Liquid Leak Detectors — Snoop® Liquid Leak Detector
Sniff out even small, hard-to-reach leaks with Snoop® Liquid Leak Detector, featuring a flexible snooper tube and sustained bubbling action.
Detectores de fugas Lubricantes y Sellantes
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Similar Products
|
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-SNOOP-2OZ | 59 mL.(2 oz) | –2 a 93°C (27 a 200°F) | - | - | - | View Product |
| MS-SNOOP-8OZ | 236 mL.(8 oz) | –2 a 93°C (27 a 200°F) | - | - | - | View Product |
| MS-SNOOP-GAL | 1 Galón (3.8 L) | –2 a 93°C (27 a 200°F) | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.