Catalogs
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 전위 페럴
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in high-pressure fluid and gas systems.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
2507-403-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
2507-603-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
2507-813-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
825-403-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
B-203-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
B-403-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
B-603-1 | Latón | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-203-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-403-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-603-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
HC-813-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
INC-403-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
M-603-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
M-813-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-1213-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-1613-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-403-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-603-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
NY-813-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
S-1213-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
S-1613-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-10M3-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | View Product |
SS-1213-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-12M3-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | View Product |
SS-1413-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | View Product |
SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | View Product |
SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | View Product |
SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | View Product |
SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | View Product |
SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | View Product |
SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | View Product |
SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | View Product |
SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | View Product |
SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | View Product |
SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | View Product |
SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | View Product |
SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | View Product |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | View Product |
T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | View Product |
T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | View Product |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | View Product |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.