Catalogs
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
6MO-810-P | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
B-100-P | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-10M0-P | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-1210-P | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-200-P | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-400-P | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-500-P | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-600-P | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-6M0-P | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
B-810-P | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
HC-400-P | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
HC-810-P | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
PFA-420-P | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
PFA-620-P | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
PFA-820-P | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
S-400-P | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-100-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-1010-P | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-10M0-P | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-1210-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-12M0-P | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
SS-15M0-P | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-1610-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.