Catalogs
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.