Catalogs
Weld Fittings — Socket Weld Fittings — Straights
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Racores para soldar Ultra alta pureza e industriales:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-16-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-4-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-4-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-4-TSW-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-4-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-6-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-6-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-6-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-TSW-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-8-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | View Product |
SS-8-TSW-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-TSW-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.