Catalogs
Accesorios con cono y rosca — Manguitos y Collarines — Manguitos
Los manguitos ofrecen un cierre seguro entre los racores y el tubo, lo que evita fugas y asegura la integridad del sistema de fluidos a alta presión.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL4H | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito de alta presión | - | - | View Product |
| GL4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito de media presión | - | - | View Product |
| GL9H | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Manguito de alta presión | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.