Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Female Connectors — Straights
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-2-VCR-7-4VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | View Product |
SS-4-VCR-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-4-VCR-7-2VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | View Product |
SS-4-VCR-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-4-VCR-7-8VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | View Product |
SS-8-VCR-7-4VCRF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | View Product |
SS-8-VCR-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-VCR-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.