The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Vinyl Tubing, 1/4 in. ID, 3/8 in. OD
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубки из винила серии LT
Мягкие, гибкие и прозрачные трубки Swagelok из винила подходят для широкого ряда используемых в лабораториях химических веществ и систем, если при этом необходима прозрачность всей системы.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Винил |
Внутр. диам. трубки, | 1/4 дюйма |
Наруж. диам. трубки | 3/8 дюйма |
eClass (4.1) | 37110209 |
eClass (5.1.4) | 37110290 |
eClass (6.0) | 27140912 |
eClass (6.1) | 37110290 |
UNSPSC (4.03) | 40141813 |
UNSPSC (10.0) | 31231300 |
UNSPSC (11.0501) | 31231300 |
UNSPSC (13.0601) | 40180000 |
UNSPSC (15.1) | 40180000 |
UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
LT-2-4 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-3-5 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-4-10V | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-6-8 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-8-10 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.