Swagelok® Thermoplastikschlauch
Die robuste Auslegung der thermoplastischen Innenschläuche von Swagelok® aus Nylon und Polyethylen sorgt für höchste Leistung und Widerstandskraft bei wiederholten Druckimpulsen und dynamischen Bewegungen. Damit eignen sie sich auch für Anwendungen zur Betankung von hydraulisch oder mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebenen Fahrzeugen.
Thermoplastische Schläuche anzeigenIn Anwendungsumgebungen mit hydraulischen Pumpen und Kugelhähnen überzeugen die thermoplastischen Schläuche von Swagelok mit ihrer starken Widerstandskraft gegen auftretende Druckimpulse. Die hohe Leistungsfähigkeit dieser Schläuche kommt insbesondere in Anwendungen zur Betankung von CNG-Fahrzeugen zum Tragen, da sie extremen Druckänderungen standhalten können. Sie sind nach ECE R110 und NGV zertifiziert.
Der leistungsstarke und versatzfreie Mehrzweckschlauch ist mit einem Innenschlauch aus Nylon versehen und lässt sich schnell und sicher in Hydraulik-, Erdgas- und anderen industriellen Anwendungen mit einer Vielzahl von Endanschlüssen verbinden. Dank der glatten Innenwände eignet sich der Schlauch besonders für Anwendungsbereiche, bei denen es für präzise und saubere Ergebnisse auf eine gute Durchflusssteuerung und eine verbesserte Spülbarkeit ankommt. Die Ummantelung aus Polyurethan schützt zudem vor Abrieb.
Die Polyethylen-Innenschlauchwerkstoffe von Swagelok erfüllen die Anforderungen gemäß FDA 21 CFR 177.1550 und NSF/ANSI 51 und sind daher eine zuverlässige Option für Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen. Interne Schlauchverstärkungen aus Fasergeflecht sorgen für Flexibilität und eine verbesserte Druckbeständigkeit. Die Ummantelung aus Polyurethan ist abriebfest und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit sowie Verunreinigungen im System.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl thermoplastischer Schläuche?
Categorías de Manguera Termoplástica
Conexiones finales
Facilite la instalación en campo de las mangueras Swagelok® seleccionando entre una variedad de conexiones finales en un rango de tamaños.
Manguera con Ánima de Polietileno
Asegure el cumplimiento de la FDA y evite la contaminación del sistema en las aplicaciones de alimentación, lácteos y agua con la manguera con ánima de polietileno Swagelok.
Manguera de Nilón
Utilice la manguera de nilón series 7R y 8R en las aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación es un problema.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementRessourcenzentrum
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.