カタログ
ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ステム・チップ・キット
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
Presiones de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig); Temperaturas hasta 482°C (900°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm y 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgada; Materiales: latón, acero inoxidable y aleación 400
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Válvulas sin empaquetadura con cierre totalmente metálico a la atmósfera; Presiones de servicio hasta 34,4 bar (500 psig); Temperaturas hasta 93°C (200°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulgada
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4B-VP-K5 | Poliamida | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8B-VP-K5 | Poliimida | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-HB-V-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.