Фильтры — Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты
Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:
- Неразъем. фитинг с торцевым уплотнением VCR и наруж. резьбой от 1/4 до 3/4 дюйма
- 122°F (50°C)
- Нерж. сталь 316L VAR
- 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
- Макс. расход от 30 до 2700 станд. л/мин (от 1 до 95 станд. футов3/мин)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты — Filtros en Línea para Gases
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-SCF3-VR4-P-225 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SCF3-VR4-P-30 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SCF3-VR8-P-225 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SCF3-VR8-P-600 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Наличие изделий по местоположению склада
часов