text.skipToContent text.skipToNavigation
Filter von Swagelok für industrielle Fluidsysteme

Filter von Swagelok®

Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.

Filter anzeigen

An kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen sorgen die Filter von Swagelok ® dafür, dass unerwünschte Partikel aufgefangen und zurückgehalten werden. Damit tragen sie dazu bei, Beschädigungen an kritischen Systemkomponenten, Beeinträchtigungen bei der Probengenauigkeit und der Analyse, nicht spezifikationsgerechte Produkte in Fluidsystembetrieben und weitere Probleme zu vermeiden, die in der Folge entstehen könnten.

Wir stellen hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Filter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für die Anwendung mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und Nennporengrößen erhältlich. Für eine zuverlässige Filtration Ihrer Fluidsysteme zur Vermeidung von Verunreinigungen oder partikelbedingten Durchflussproblemen in Ihren Systemen sind die Filter von Swagelok die ideale Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Funktion industrieller Fluidsystemfilter, über die verschiedenen Filtertypen, wo diese einzusetzen sind und welche Best Practices es für Installations- und Instandhaltungstätigkeiten gibt.

Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Filter?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Categorías de Filtros

Filtros Coalescentes

Filtros Coalescentes

Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.

Filtros de Partículas

Filtros de Partículas

Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.

Filtros de gas de ultra alta pureza

Filtros de gas de ultra alta pureza

Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.

Filter—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ingeniero de campo Swagelok

Ingeniería de Campo Swagelok

Aproveche la amplia red de ingenieros de campo Swagelok en todo el mundo para ayudarle en la resolución de problemas y optimización de sus sistemas de fluidos y toma de muestra.

Conozca a Nuestros Ingenieros de Campo

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

El equipo de Lightfoot Defence trabaja con los ingenieros de Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras
Caso práctico del Avión de Combate Lightfoot Defence

Lightfoot Defence, líder en tecnología de refrigeración militar, colaboró con Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras para el avión unificado Eurofighter. Vea cómo se utilizaron los componentes para sistemas de fluidos Swagelok para construir equipos refrigerantes de alta tecnología para Lightfoot.

Servicios de evaluación y asesoramiento de sistemas de toma de muestra Swagelok
3 Reglas para la Precisión de los Analizadores

Aprenda a evitar tres problemas comunes de rendimiento del sistema de toma de muestra que pueden llevar a inexactitudes del analizador, lo que le costará tiempo y dinero.

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

El ingeniero de campo Swagelok Mike Frost evaluando un sistema de toma de muestras analíticas
Preguntas y Respuestas sobre Sistemas de Toma de Muestras Analíticas con Mike Frost

El Director de Ingeniería de Campo Swagelok, Mike Frost, responde a las preguntas sobre los problemas más comunes de los sistemas de toma de muestras analíticas y da consejos para evitarlos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.