Accesorios protectores de manómetro — Protectores para Manómetros.
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios protectores de manómetro — Protectores para Manómetros. — Rectos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-SA-EL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-SA-EW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-8-SA-EA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-4-SA-EG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-SA-EA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-8-SA-EW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas