text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1211-PC-8 Latón 3/4 pulg. Tubo manguito conector 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-401-PC Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-601-PC Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-811-PC Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-811-PC-6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
M-401-PC Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
M-811-PC Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
S-811-PC Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-1011-PC Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-101-PC 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/16 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-6M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 6 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-201-PC 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-201-PC-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector Просмотр изделия
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector Просмотр изделия
SS-3M1-PC 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3 mm ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-401-PC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-401-PC-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-401-PC-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-401-PC-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-401-PCBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-501-PC 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-601-PC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-601-PC-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-601-PC-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/4 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-6M1-PC 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-6M1-PC-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-811-PC 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-811-PC-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-811-PC-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-8M1-PC 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター Просмотр изделия
SS-8M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.