text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio de cono y rosca

Accesorios Swagelok® de Cono y Rosca (Serie IPT)

Nuestros accesorios de cono y rosca se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Disponibles en tamaños de hasta 1 1/2 pulgadas, los accesorios de cono y rosca se utilizan en aplicaciones de media y alta presión a presiones de hasta 4134 bar (60000 psig).

Categorías

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.

Acoplamientos

Acoplamientos

Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.

Adaptadores

Adaptadores

Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.

Pasamuros

Pasamuros

Make a medium- or high-pressure connection between components with a bulkhead fitting.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Fully pressurize your system with a cap for tubing or a plug for a port.

Catálogo de Accesorios de Cono y Rosca

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad del racor Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

anatomía de un racor para hidrógeno
Anatomía de un Racor para Hidrógeno

Vea por qué los racores diseñados específicamente para aplicaciones de hidrógeno pueden ayudar a los fabricantes de vehículos de pila de combustible y a los diseñadores de infraestructuras, a conseguir sistemas de combustible más seguros y fiables.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

el transporte de hidrógeno necesita una selección optimizada de componentes
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables. Más información en Swagelok.

comparación con los accesorios fk
Comparación de Racores para Tubo

Vea cómo instalar los accesorios para tubo Swagelok® Serie FK en comparación con los accesorios de cono y rosca tradicionales.

accesorios de cono y rosca

Accesorios con cono y rosca (Serie IPT)

Las conexiones de cono y rosca ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los accesorios de cono y rosca están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507. Hay disponibles racores que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.