Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.