Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)
- –28°C (–20°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable
- 17,2 bar (250 psig) a 172 bar (2500 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
- 
    Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U — Fuelle Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4UW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4UW-TF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 
		
		Product Availability by Store Location
	
Hours