Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/2 y 3/4 pulg macho a 1/2 pulg. Conexiones finales NPT hembra
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 413 bar (6000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas con Bonete roscado para Manómetros — Modelo Recto
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-6PNBGM8-F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-6PNBGM12-F8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours