튜빙 및 튜브 액세서리 — 지지 시스템
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-WPEM Acero inoxidable 304 - 64 mm (2,52 pulg.): - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WPM Acero inoxidable 304 - 37 mm (1,46 pulg.): - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-S0-SNM Acero al carbono - - - SS-S0-SNM Acero inoxidable 316 - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-WPM Acero inoxidable 304 - 36 mm (1,42 pulg.): - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-RNM CF8M - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간