Tubing and Tube Accessories — Swaging Tools
Swaging tools available with these specifications:
- 1/4 to 5/8 in (6 to 16 mm) tube OD
- 1/8 to 1 in connection size
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Swaging Tools — Manual Pre-Swaging Tools — Herramientas de Preensamblaje
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 pulg. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 pulg. - - MS-ST-600GA - 3/8 pulg. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 pulg. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов