Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 pulg. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 pulg., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 pulg. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 pulg., 20 mm, 22 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 pulg. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-200 | - | 1/8 pulg., 2 mm, 3 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 pulg. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-468 | - | 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 6 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 pulg. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-600 | - | 3/8 pulg. | - | - | - | View Product |
| MS-IG-612M | - | 1/4 pulg, 1/2 pulg, 6 mm., 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 pulg. | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.