카탈로그
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — めすナット
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HVCR-1SR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra de alto caudal | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-SC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.