The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Conector hembra para soldar de Acero inox. 316, 1/4 pulg. soldadura de tubo por encastre x 1/8 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Soldadura de tubo por encastre |
Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020711 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-16-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-6-TSW-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-6-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-6-TSW-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-8-TSW-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-TSW-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-TSW-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
SS-8-TSW-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.