The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Flexible push-on multifonctions, diam. flexible 1/2 po, gris
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Резиновый шланг серии PB
Подберите шланг Swagelok с резиновой центральной трубкой и армированием гидратцеллюлозным волокном для своей системы со сжатым воздухом, для перекачивания нефти и прочих сфер применения.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
This hose pocket guide provides information on selecting and ordering a Swagelok® hose or flexible tubing assembly solution.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Buna N |
Цвет шланга | Gray |
Длина шланга | Determined by your authorized Sales and Service Center |
размер шланга, | 1/2 in. |
Максимальная температура, °F (°C) | 200 (93) |
Минимальная температура, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.