카탈로그
Sistema de Soporte — Soportes para tubo mediante Bridas con almohadilla
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC16 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1 pulg. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC4 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC6 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 3/8 pulg. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC8 | Brida soporte para tubo con almohadilla de polipropileno de Acero inox. 316 | 1/2 pulg. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.