The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Tee, 1/4 in. OD, SC-01 Cleaned
Log in or Register to view price
Catalogs
Tees
Achieve strength and reliability for making permanent connections with Swagelok ultrahigh-purity, specially cleaned, and industrial weld fittings in a range of alloys.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316L VIM-VAR |
Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
Connection 2 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
Connection 3 Size | 1/4 in. |
Connection 3 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
Feature | Electropolished |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020506 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
UNSPSC (15.1) | 40183101 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | View Product |
6LV-2MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | View Product |
6LV-4MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | View Product |
6LV-4MW-3-03446 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | View Product |
6LV-4MW-3P-B25 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | View Product |
6LV-6MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | View Product |
6LV-6MW-3-6-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | View Product |
6LV-6MW-3-6-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | View Product |
6LV-6MW-3P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8MW-3-8-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8MW-3-8-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8MW-3-8-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8MW-3-8-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
HC22-4MW-3 | Alloy C-22 | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.