The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Комплект рукоятки синего цвета из нейлона (вставка из нерж. стали) для шарового крана серии 42G
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
ハンドル・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
Features: Locking Bracket Kit.
Instrucciones de montaje Conjunto de montaje de dimensiones conformes con ISO 5211, Acoplamiento y Actuador
Esta válvula está prbada en fábrica con nitrógeno a 68,9 bar (1000 PSI), o a la presión de servicio si es menor que 68.9 bar (1000 PSI).
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
a los Actuadores eléctricos serie 140, Actuadores neumáticos serie 130 / 150 y, Actuadores neumáticos serie 121
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
仕様
属性 | 値 |
---|---|
洗浄プロセス | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
シリーズ用 | Серия 42G |
ハンドル・カラー | Синий |
ハンドル・タイプ | Вставка из нерж. стали для рукоятки из нейлона |
eClass (4.1) | 37010631 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37019204 |
eClass (6.1) | 37019204 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-BK | Nilón | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GLL-RD | Nilón | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LL-BK | Nilón | - | - | - | - | 製品を見る |
NY-5K-45LLC-BK | Nilón | - | - | - | - | 製品を見る |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62K-OG | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.