시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,1/4인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,10.2인치(25.8cm) 플렉시블 길이
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de PTFE serie T
Las aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | PTFE |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Adaptador a tubo Swagelok® |
Longitud de la Manguera | 27,2 cm (10,7 pulg.) |
Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 450 (232) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.