Vannes à soufflet — Pièces détachées et accessoires — Kit d’embout de tige
Catalogues
Vannes à soufflet — Pièces détachées et accessoires — Kit d’embout de tige
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 3500 psig (241 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); VCR® face seal fitting, Swagelok® tube fitting, and weld end connections
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Features: Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 500 psig (34.4 bar); Temperatures up to 200°F (93°); 1/4 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4B-VP-K5 | Polyamide | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8B-VP-K5 | Polyimide | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-HB-V-K5 | Polyimide | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.