Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Adaptadores a tubo — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-6-TA-7-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra B-8-TA-7-6 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-2-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica B-10-MTA-1-4RS Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela B-4-TA-7-6 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-32-TA-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Adaptador tubo Swagelok® preensamblado 2 pulg. NPT macho SS-6-MTA-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-6-TA-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-6-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-TA-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho SS-6-TA-1-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Macho AN 37° SS-6-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-6-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-6-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-TA-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-TA-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-6-TA-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope SS-6-TA-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica SS-6-TA-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-6-TA-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-8-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-8-TA-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-TA-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-8-TA-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-10-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-16-TA-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-16-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-16-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-16-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-16-TA-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-16-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-18-MTA-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-10-TA-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-200-A-2ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Hembra AN 37° SS-12-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-6-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-6-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6-TA-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-6-TA-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-810-A-8ANF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Hembra AN 37° SS-8-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-8-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-8-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-8-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-8-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho SS-8-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-8-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-8-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho B-8-MTA-1-4RS Latón 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-8-TA-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope SS-8-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra SS-8-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-8-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-8-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-1610-A-16ANF Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 pulg. Hembra AN 37° SS-16-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-16-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-16-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros B-10-TA-1-8 Latón 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-10-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-10-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-10-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela B-6-TA-1-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-12-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-12-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-8-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-8-TA-1-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Macho AN 37° B-8-TA-1-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho B-8-TA-7-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-12-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra S-6-TA-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-10-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-10-MTA-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho SS-10-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-16-TA-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica B-400-A-4ANF Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-10-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-10-TA-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-18-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-1-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-1210-A-12ANF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Hembra AN 37° SS-200-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° SS-20-TA-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho SS-24-TA-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 1/2 pulg. NPT macho SS-8-TA-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-8-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-12-TA-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-12-TA-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra SS-8-TA-7-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-8-TA-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-10-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-16-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho SS-16-TA-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho SS-16-TA-1-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Macho AN 37° B-12-MTA-1-4RS Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela B-12-TA-1-12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho B-4-TA-1-2 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-18-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela B-4-TA-1-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-10-TA-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho B-4-TA-7-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-2-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-2-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-2-TA-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-2-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-2-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-400-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° SS-4-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-4-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-4-TA-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-4-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-4-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° SS-4-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-4-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-4-TA-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-4-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-4-TA-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope SS-4-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho SS-4-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-4-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-4-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-4-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-4-TA-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-MTA-7-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-12-TA-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho SS-12-TA-1-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope SS-12-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-12-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-12-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-2-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-2-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-2-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-12-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-12-MTA-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-12-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-4-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-12-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-4-TA-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-4-TA-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) SS-4-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-4-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-4-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra SS-4-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-12-TA-1-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-MTA-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-MTA-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho SS-6-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-6-MTA-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra SS-6-MTA-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-6-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6-MTA-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela SS-6-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica SS-6-MTA-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros SS-6-TA-1-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho SS-6-TA-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-12-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho SS-12-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra SS-12-TA-1-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Macho AN 37° SS-600-A-6ANF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Hembra AN 37° SS-6-MTA-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho SS-12-TA-1-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-TA-1-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-12-TA-1-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho SS-12-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela SS-6-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° SS-6-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 2507-8-TA-1-8-SG2 - 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho -
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — Codos de 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-600-2R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-6M0-2R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-8M0-2R-8M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-10M0-2R-10M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-1210-2R-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-600-2R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12M0-2R-12M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-400-2R-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-810-2R-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® -
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — Tes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-400-3-4TAT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a Tubo
Product Availability by Store Location
Hours