text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inoxidable, 1/2 pulg. Swagelok, mando con bloqueo

The 40G series has strong performance, thermal durability, and leak resistance.

Referencia #: SS-43GS8-LL

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.9
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Candado de bloqueo
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Material de la Empaquetadura UHMWPE PTFE Modificado
Material del anillo/disco Acero Inoxidable
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2 Vías Modelo Recto

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inoxidable, 1/2 pulg. Swagelok, mando con bloqueo

Referencia #: SS-43GS8-LL
Ver Catálogo

The 40G series has strong performance, thermal durability, and leak resistance.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Especificaciones

SS-43GS8-LL — Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inoxidable, 1/2 pulg. Swagelok, mando con bloqueo

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.9
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Candado de bloqueo
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Material de la Empaquetadura UHMWPE PTFE Modificado
Material del anillo/disco Acero Inoxidable
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-41S2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-42F2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-42S4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-42S6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
B-43F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-43F4RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
B-43S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43S4-SC11 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-44F4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-44F6 Brass 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-44S10MM Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-44S6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-44S6-K Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-45F8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-45S12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-45S8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-43S4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-43S4 Alloy 400 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-41GS1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-41GS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-41GS2-1466 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-41GS3MM 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GES4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-42GS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS4-1466 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS4-31C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS4-LH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS6MM-1466 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-43GF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-43GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-43GF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-43GM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-43GM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-43GM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-1466 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-31C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-A15C3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-K 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-LL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6-1466 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6-K 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6-LL 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6MM-1466 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6MM-31C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6MM-SHD 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-43GVCO4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCO 1/4 in. Male VCO Ver producto
SS-43GVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-43GVS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-44F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-44F6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-44F6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-44S10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-44S6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-44S6-1466 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-44S6-LLC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-44TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-44VCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Ver producto
SS-45F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-45F8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-45F8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-45S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S8-1466 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45S8-SG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-45TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45TS8-K 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45VCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.