text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/2 in. FNPT, Locking Lever Handle

316 SS 3-piece ball valve, 1/2 in. FNPT, reinforced PTFE seats, locking lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in process instrumentation.

부품 번호: SS-63TF8-JL

사양

속성
볼/스템 재질 Acero Inoxidable
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Female NPT
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Female NPT
CV 최대 12
체결재 재질 316 Stainless Steel
플랜지 밀폐 재질 Fluorocarbon FKM
유로 형태 2-Way, Shutoff, Straight
핸들 색상 Black
핸들 스타일 Locking SS Lever
저누출 인증
실온 압력 등급 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
시트 재질 Reinforced PTFE
시트 스프링 재질 316 Stainless Steel
서비스 클래스 General
스템 베어링 재질 Alloy X750
테스트 Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/2 in. FNPT, Locking Lever Handle

부품 번호: SS-63TF8-JL
카탈로그 보기

316 SS 3-piece ball valve, 1/2 in. FNPT, reinforced PTFE seats, locking lever handle, 2200 PSIG rating, for reliable shutoff in process instrumentation.

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

사양

SS-63TF8-JL — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/2 in. FNPT, Locking Lever Handle

속성
볼/스템 재질 Acero Inoxidable
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Female NPT
연결구 2 크기 1/2 in.
연결구 2 종류 Female NPT
CV 최대 12
체결재 재질 316 Stainless Steel
플랜지 밀폐 재질 Fluorocarbon FKM
유로 형태 2-Way, Shutoff, Straight
핸들 색상 Black
핸들 스타일 Locking SS Lever
저누출 인증
실온 압력 등급 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
시트 재질 Reinforced PTFE
시트 스프링 재질 316 Stainless Steel
서비스 클래스 General
스템 베어링 재질 Alloy X750
테스트 Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-62TF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 제품 보기
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 제품 보기
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-62TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-62TS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 제품 보기
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 제품 보기
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 제품 보기
SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63PF8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63PS8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 제품 보기
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 제품 보기
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 제품 보기
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 제품 보기
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 제품 보기
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 제품 보기
SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-68TSW32P 316 스테인리스강 2인치 파이프 소켓 용접 2인치 파이프 소켓 용접 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.