Swagelok® Process Regulators, Back-Pressure, Dome-Loaded
Dome-loaded process regulators minimize droop and provide highly stable outlet pressures regardless of inlet pressure or flow variations.
Get Help with Process RegulatorsBack-pressure process regulators are suitable for a wide variety of industrial applications where manual or remote operation of the regulator is suitable. Dome-loaded process regulators excel at maintaining consistent outlet pressures, even when faced with fluctuations in inlet pressure or flow. This stability is achieved through a pressurized dome control mechanism, which eliminates the need for a set spring.
These versatile regulators can be customized with various features to meet specific application needs:
- Multiple gauge connection options
- Pilot regulators
- External feedback systems
- Specialized cleaning processes
For enhanced automation, dome-loaded regulators can be paired with electronic pilot valves. This configuration reduces the need for manual adjustments and allows for rapid responses to changing system conditions.
When choosing pressure regulators, ask suppliers about their performance verification methods. Regulators that excel in rigorous testing are more likely to withstand demanding field conditions over time. Precision in regulator design and rigorous laboratory testing can be the decisive factors between triumph and setback.
Back-Pressure, Dome-Loaded Process Regulators Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).
Need Help Selecting the Right Regulators?
Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.
Find the Right RegulatorРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.