Filtros — Filtros Coalescentes
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/8 a 1/4 pulg)
- –17°C (0°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316
- 52,3 bar (760 psig) a 68,9 bar (1000 psig)
- Caudal máximo 48 a 700 L/min (1,7 a 25 pies3/min)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Filtros Coalescentes — Filtros Coalescentes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FCE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-FCB Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok®
Наличие изделий по местоположению склада
часов