Dispositifs de mesure Swagelok®
Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande.
Demander des informations sur les dispositifs de mesureIl est impératif de pouvoir mesurer précisément la température et la pression dans un système fluide pour stabiliser le débit du fluide et préserver la fiabilité du process. Atteignez cette précision avec des gaz ou des liquides grâce aux dispositifs de mesure Swagelok.
- Les détecteurs de débit série FV4 Swagelok® aident à détecter une augmentation ou une diminution du débit dans un circuit de gaz grâce à un mécanisme de détection à flotteur ultraréactif.
- Les manomètres Swagelok fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires, et sont proposés avec des plages de pression, des tailles de cadran, des raccordements et des options de montage qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
- Les capteurs de pression Swagelok assurent une surveillance électronique précise de la pression dans des applications industrielles. Ils sont proposés avec des plages de pression, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent de répondre aux besoins des systèmes les plus divers.
- Les débitmètres à section variable offrent une mesure très précise du débit grâce à des échelles graduées séparément et testées
- Les thermomètres sont actionnés par une spirale bimétallique. Un gel sans silicone amortit les vibrations et les joints des boîtiers sont hermétiques, afin d’éviter toute formation de buée et d’empêcher l’humidité d’endommager les composants internes.
- Les thermowells sont recommandés pour éviter d’endommager des thermomètres avec spirale bimétallique Swagelok suite à un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs. Ils permettent également de retirer les thermomètres pour un remplacement ou une opération d’entretien sans affecter le process ou le système.
Categorías de Instrumentos de Medición
Medidores de caudal de área variable
Ofrecen una medición precisa de gases y líquidos y aseguran la eficiencia del sistema con un diseño de tubo cónico y flotador disponible en diseños de metal y vidrio.
Sensores de caudal
Diseñados para ofrecer un rendimiento sólido en entornos difíciles, los sensores de caudal de alta sensibilidad consiguen una precisión constante en los procesos industriales.
Termopares
Diseñado para proteger los sensores de condiciones adversas y asegurar mediciones precisas, facilitando el mantenimiento de los sensores sin interrumpir el proceso.
Termómetros
Asegure lecturas fiables y una fácil calibración en campo con termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado, fáciles de utilizar y conformes con ASME B40.200.
Transductores de presión
Mantenga una monitorización electrónica precisa de la presión en gran variedad de aplicaciones industriales con los transductores de presión Swagelok.
Catalogues des dispositifs de mesure
Obtenez les détails dont vous avez besoin concernant nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones eléctricas y señales de salida; Disponibles con variedad de conexiones a proceso, incluyendo diafragma enrasado y adaptadores a tubo Swagelok®
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4 pulg.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項
産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。