text.skipToContent text.skipToNavigation
стендовые трубогибы

Стендовые трубогибы Swagelok®

Стендовые трубогибы Swagelok имеют прочную и легкую конструкцию, обеспечивают равномерные изгибы трубок, ускоряет монтажные работы с высокими стандартами качества.

Узнайте больше о стендовых трубогибах

Стендовые трубогибы Swagelok® помогут легко выполнить любые схемы и конфигурации. Для долговечности и соответствия требованиям стандартов CE предусмотрена жесткая алюминиевая конструкция. Стендовые трубогибы обеспечивают изгиб в диапазоне 1–180° для трубок с Дн от 1/4 до 1 1/4 дюйма (6–30 мм) и толщиной стенки 0,028–0,120 дюйма (0,8–3,0 мм), что позволяет использовать их в самых различных комбинациях. В комплекте поставляется шприц для смазки, а также металлический кейс для удобного хранения и транспортировки.

Ручной трубогиб Swagelok выпускается в механическом/электрическом вариантах, и может работать с двигателем перфоратора 1/2 дюйма через дополнительную муфту крутящего момента и опорный рычаг. Для труб определенных размеров и материалов необходимы стальные башмаки.

Технические характеристики

Габариты—Трубогиб в контейнере Высота 14 1/2 дюйма (37 см), ширина 21 дюйм (53 см), глубина 11 дюймов (28 см)
Масса—Трубогиб в контейнере, без оснастки Модель с ручным приводом: 75 фунтов (34 кг)
Модель с электроприводом: 79 фунтов (36 кг)
Требования к электропитанию (модель с э/приводом) MS-BTB-1: 110 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—10 А
MS-BTB-2: 230 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток—5 А

Узнайте, как пользоваться стендовым трубогибом Swagelok на нашем обучающем курсе для продвинутого уровня.

Ознакомьтесь в обучением

Каталоги стендовых трубогибов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Swagelok bench top tube bender

Using the Swagelok Bench Top Tube Bender

Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.

See the Tube Bender in Action

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok onsite leak detection services
Essential Training in Fluid System Fundamentals

Swagelok® essentials training courses provide critical skills for developing, building, and maintaining dependable fluid systems.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.