text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Réf. pièce : SS-QTM4-D-4PM

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Maximaler Cv 1.4 - If coupled with a standard body
Schmierstoff Krytox 240AC Grease
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Réf. pièce : SS-QTM4-D-4PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Spécifications

SS-QTM4-D-4PM — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Maximaler Cv 1.4 - If coupled with a standard body
Schmierstoff Krytox 240AC Grease
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-QTM2-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg.  NPT macho - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.