|
Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/2 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. NPT macho, 45,7 cm (18 pulg.) de longitud
Referencia #: SS-FM8SL8PM8-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguera Metálica Serie FMLos desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/2 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. NPT macho, 45,7 cm (18 pulg.) de longitud
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera Metálica Serie FM
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Especificaciones
SS-FM8SL8PM8-18 — Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/2 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/2 pulg. Swagelok x 1/2 pulg. NPT macho, 45,7 cm (18 pulg.) de longitud
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
| Longitud de la Manguera | 18 pulg. |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 850 (454) |
| Rango de temperatura y presión máx | 69,4 bar (1008 psig) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -325 (-198) |
| Rango de presión a temperatura ambiente | 124 BAR @ 37°C / 1800 PSIG @ 100°F |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FM12SL12SL12-18 | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-12 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-24 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-36 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-48 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM6SL6PM6-18 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-18 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-36 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-18 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-48 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。