|
Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 5/8 pulg. OD
Art.-Nr.: SS-1014-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Hintere KlemmringeDer hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 5/8 pulg. OD
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Hintere Klemmringe
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-1014-1 — Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 5/8 pulg. OD
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acero inoxidable 316 |
| Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 5/8 pulg. |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-404-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-404-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-604-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-814-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| INC-404-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-604-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-814-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1214-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1614-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-404-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-104-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-104-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M4-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1214-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
