text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulador reductor de presión de acero inox., 0 a 17,2 bar (250 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración B, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Art.-Nr.: KPR1GRB412A20000

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,06
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos B
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 17,2 bar (250 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Una sola Etapa

La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Regulador reductor de presión de acero inox., 0 a 17,2 bar (250 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración B, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Art.-Nr.: KPR1GRB412A20000
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Technische Daten

KPR1GRB412A20000 — Regulador reductor de presión de acero inox., 0 a 17,2 bar (250 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración B, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,06
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos B
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 17,2 bar (250 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereich
Anschlüsse
Anschluss-Konfiguration
KPR1DFC412A20000 Acero inoxidable 316 6,8 bar (100 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C Produkt anzeigen
KPR1DRB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B Produkt anzeigen
KPR1DRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 1,7 bar (25 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen
KPR1ERB412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B Produkt anzeigen
KPR1ERF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 3,4 bar (50 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen
KPR1FJA415A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A Produkt anzeigen
KPR1FJC412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C Produkt anzeigen
KPR1FJF412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen
KPR1FRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A Produkt anzeigen
KPR1FRB417A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B Produkt anzeigen
KPR1FRB417A30000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra B Produkt anzeigen
KPR1FRC412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra C Produkt anzeigen
KPR1FRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 6,8 bar (100 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen
KPR1GJF412A20000 Acero inoxidable 316 34,4 bar (500 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen
KPR1GRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A Produkt anzeigen
KPR1GRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 17,2 bar (250 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen
KPR1JRA412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra A Produkt anzeigen
KPR1JRE412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra - Produkt anzeigen
KPR1JRF412A20000 Acero inoxidable 316 248 bar (3600 psig) 0 a 34,4 bar (500 psig) 1/4 pulg. NPT hembra F Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.